Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Tassello a muro economico e universale in materiale plastico per fissaggi leggeri su pareti cave e piene

  • Materiali di base: Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (non fessurato), Cartongesso, Muratura (forata), Muratura (solida)
  • Configurazione testa: Testa piatta
  • Composizione materiale: Plastica

I clienti hanno cercato anche tassello plasticoancorante plasticouniversalemuratura o fissaggio.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
Lunghezza ancorante
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Dimensioni della confezione
  • 50 pezzi
  • 100 pezzi
  • 200 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 24,87