Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Tassello a vite di tipo economico per fissaggio per uso leggero su calcestruzzo e muratura (acciaio al carbonio, testa piatta)

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
  • Configurazione testa: Testa piatta
  • Certificazioni/Risultati dei test: Incendio

I clienti hanno cercato anche turbovitevitetassello o ancorante.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 6 mm
Lunghezza ancorante
  • 45 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 20,20