Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve

Chiodo singolo da utilizzare con inchiodatrici a polvere per il fissaggio di casseforme al calcestruzzo

  • Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
  • Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
  • Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
premium

I clienti hanno cercato anche Fissaggio provvisoriofissaggio listelliprovvisorio di legno su calcestruzzo o Piastra davanzale su calcestruzzo.

Scegli le opzioni

Lunghezza gambo elemento di fissaggio
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 52,98

Dati tecnici

Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
80 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Condizioni Ambientali
Applicazioni esterne provvisorie, Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea
Materiale
Acciaio al carbonio
Diametro gambo elemento di fissaggio
3.7 mm
Tipo punta
Punto di taglio
Classe di prodotti
Premium

Documenti

pdf  Scheda tecnica X-CT, inglese, tedesco, francese, italiano, polacco, spagnolo [ 1 MB ]
pdf Manuale di tecnologia del fissaggio diretto, inglese [ 6 MB ]

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Tacche di rottura prestabilita per la conseguente rimozione controllata dei chiodi
  • Rimozione rapida – non serve un piede di porco
  • Per rimuovere il legno senza praticamente danneggiarlo e per poterlo riutilizzare

Applicazioni

  • Fissaggio temporaneo di legno al calcestruzzo

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat