Speciale
Prigionieri filettati X-M6-7 G3 P7
Prigioniero X-M6-7-24G3P7(1200)+GC42 #3659266

Prigioniero filettato M6 utilizzabile con l'inchiodatrice a gas GX 3
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea), Muratura (blocco in calcestruzzo riempito con malta), Acciaio
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
- Condizioni Ambientali: Interno secco
premium
I clienti hanno cercato anche prigioniero filettato, vite filettata sparo sparata, perno a punta o chiodo filettato m6.
Scegli le opzioni
Misura filettatura
- M6
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 1 495,43
EUR 1 495,43 / 1 Pz
Dati tecnici
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea), Muratura (blocco in calcestruzzo riempito con malta), Acciaio
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Condizioni Ambientali
Interno secco
Materiale
Acciaio al carbonio
Diametro filetto
6 mm
Tipo punta
Punta conica lunga
Approvazioni
N/A
Classe di prodotti
Premium
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Soluzione rapida e semplice per collegamenti filettati
- Prigioniero filettato per acciaio, calcestruzzo morbido e alcuni tipi di calcestruzzo duro
- Punta lunga, conica ed elevata durezza: per un'eccellente qualità di fissaggio
Applicazioni
- Connessioni filettate con bassi carichi
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
