Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Tassello a battere metallico uso intensivo HSL-3-R

Tassello a battere metallico per carichi pesanti e rimovibile ad alte prestazioni con certificazioni per carichi d'incendio, sismici e calcestruzzo fessurato (acciaio inox A4, testa esagonale)

  • Composizione materiale: Acciaio inox, A4
  • Configurazione testa: Testa esagonale
  • Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Lunghezza ancorante
  • 93 mm
  • 107 mm
  • 113 mm
  • 124 mm
  • 145 mm
  • 149 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
Dimensioni della confezione
  • 6 pezzi
  • 10 pezzi
  • 20 pezzi
  • 40 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 570,50