Nuron
Caricabatterie rapido Nuron C 6-22



Caricabatterie ad alta velocità per tutte le batterie Hilti Nuron
- Compatibilità del sistema a batteria: Nuron
- Potenza d'uscita: 240 w
- Corrente in uscita: 9.6 A
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 156,66
Dati tecnici
Compatibilità del sistema a batteria
Nuron
Potenza d'uscita
240 w
Corrente in uscita
9.6 A
Range temperature di ricarica
-20 - 40 °C
Display di stato
Sì
Dimensioni (LxPxH)
189 x 160 x 76 mm
Documenti
pdf Selettore di batteria e caricabatteria W4628 _0226_g_IT, italiano [ 29.9 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Ricarica più rapida – consente tempi di ricarica fino al 65% più rapidi rispetto ai caricabatterie C 4-22
- Batterie più durature: il raffreddamento attivo contribuisce a prolungare la durata delle batterie, raffreddandole in modo efficiente dopo le applicazioni più impegnative
- Manutenzione semplice: il cavo di alimentazione è stato riprogettato per garantire una maggiore durata e ora può essere sostituito rapidamente in cantiere
- Montaggio a parete: l'alloggiamento include fori passanti per il fissaggio del caricabatterie alla parete, senza necessità di misurazione
- Connettività dati: consente di scambiare i dati di utilizzo dell'attrezzo e della batteria con il Cloud Hilti per riparazioni più efficienti e per una migliore panoramica del magazzino attrezzi (richiede il modulo dati opzionale CDM-22)
Applicazioni
- Ricarica rapida e veloce di batterie Nuron
- Compatibile con tutte le batterie Nuron
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Nuron

Batteria compatta e leggera Li-ion da 22 V per uso leggero utilizzando elettroutensili Nuron
Nuron

Batteria versatile agli ioni di litio da 22 V con un equilibrio ottimale tra peso, potenza e autonomia per l'uso con gli elettroutensili Nuron
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V di maggiore durata, con autonomia prolungata e potenza superiore utilizzabile con gli elettroutensili Nuron
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat