Carotatrice DD 30-W
Nuovo prodottoArticolo #r51318
Carotatrice diamantata compatta e leggera per carotaggio manuale ad acqua di tasselli pesanti e ferri di armatura a uso intensivo con diametri da 8 a 35 mm (5/16 - 1-3/8")
- Gamma di diametri: 8 - 35 mm
- Materiale base: Calcestruzzo, Muratura
- Modalità di funzionamento: Sistema di perforazione portatile o su supporto
Alcuni clienti hanno visualizzato anche carotatore, carotatrice diamantata, carotaggio, foretto diamantato o carotatrice
- Bassissimo livello acustico di foratura – la soluzione ideale per la foratura negli edifici abitati
- La foratura senza impulsi riduce il rischio di danneggiare i materiali fragili e consente di forare vicino ai bordi
- Foratura rapida attraverso ferri di ripresa grazie alla tecnologia unica TopSpin
- Funzione Soft start per un posizionamento preciso del foro
- Il sistema di mandrino keyless a serraggio rapido rende più facile e rapido che mai il cambio delle corone
- Foratura precisa per fori di ancoraggio e fori passanti di diametro da 8 a 35 mm (5/16 - 1-3/8")
- Foratura a basso livello acustico per fissaggio di ancoranti durante ristrutturazioni in ospedali, edifici commerciali e residenziali
- Carotaggio ad acqua in calcestruzzo fortemente armato, muratura e pietra naturale
- Carotaggio ad acqua su materiali fragili (marmo, piastrelle, muratura, pietra naturale) e vicino ai bordi



Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.