Nuovo
Tagliamuri a lama DST 20-CA Gen3
Tagliamuri elettrica a lama per lavori di taglio difficili con assistenza al taglio, elettronica di controllo incorporata (senza centralina elettrica esterna) e nuovo telecomando wireless con connettività BLE (DST WRC-CA Gen2)
- Potenza motore: 20 kW
- Diametro lama - range: 600 - 1600 mm
- Potenza generatore - min: 40 kVA
I clienti hanno cercato anche tagliamuri, tagliamuri a lama, tagliamuri elettrica, tagliamuri ad acqua o tagliamuri a secco.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)