Set di naselli per rivettatrice per il fissaggio di rivetti in acciaio, alluminio e acciaio inox con la rivettatrice cordless RT 6-22 (il set include naselli da 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm e 4,8 mm)
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
EUR 21,01
EUR 21,01
/
1 Pz

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Varie misure: ogni set viene fornito con naselli da 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm e 4,8 mm inclusi, per adattarsi alle applicazioni di rivettatura standard
  • Pezzo di ricambio: per sostituire i naselli per rivettatrice smarriti o danneggiati

Applicazioni

  • I naselli di contenimento contribuiscono a evitare che i rivetti cadano quando si lavora verso il basso
  • Naselli di ricambio per la rivettatrice cordless RT 6-22

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat