Speciale
Corona SP-H per calcestruzzo abrasivo
Corona premium per il carotaggio in cemento molto abrasivo – per attrezzi ≥2,5 kW
- Da utilizzare con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
Scegli le opzioni
Diametro
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
Lunghezza di lavoro
- 450 mm
Connettore
- BS-F (1-1/4")
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 157,99