Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Sega a tazza ad alte prestazioni con denti al carburo per tagliare cartongesso e muratura

  • Tipo di sega a tazza: Sega a tazza multiuso
  • Materiale base: Mattone, Cartongesso, Calcestruzzo (poroso autoclavato), Legno
  • Modalità di lavorazione: Foratura
ultimate

I clienti hanno cercato anche sega a tazzatesta in carburotaglio o muratura.

Scegli le opzioni

Tipo di sega a tazza
  • Sega a tazza multiuso
Diametro
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 68 mm
  • 74 mm
  • 80 mm
  • 105 mm
Lunghezza di lavoro
  • 60 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 69,90