Nuovo

Punta di centraggio Arbor Inc. per sega a tazza con testa in carburo

Albero con punta di centraggio 110mm car #2279308

Albero con punta di centraggio da usare con le seghe a tazza di alta qualità con testa in carburo

  • Tipo di sega a tazza: Sega a tazza con punta in carburo
  • Materiale base: Materiali multipli, Metallo, Acciaio inox, Cartongesso, Legno, Plastica, Ghisa.
  • Modalità di lavorazione: Foratura
ultimate

I clienti hanno cercato anche AlberoPunta di centragio o Sega a tazza.

Offerta limitata

Risparmia 20% sugli inserti utilizzando il codice e-voucher DEAL2026

Valido fino a: 30.09.2026

Scegli le opzioni

Tipo di sega a tazza
  • Sega a tazza con punta in carburo
Diametro
  • 7 mm
Lunghezza di lavoro
  • 60 mm
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
EUR 57,18
EUR 57,18
/
1 Pz

Dati tecnici

Tipo di sega a tazza
Sega a tazza con punta in carburo
Materiale base
Materiali multipli, Metallo, Acciaio inox, Cartongesso, Legno, Plastica, Ghisa.
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo esagonale
Diametro
7 mm
Classe di prodotti
Ultimate

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Prodotto appositamente per metalli più duri - punta pilota in acciaio ad alta velocità al cobalto (HSS-Co) per un centraggio più semplice e una guida più uniforme
  • Cambi punta rapidi -montaggio con un solo clic dell'albero della sega a tazza e della punta di centraggio

Applicazioni

  • Esecuzione di fori usando seghe a tazza di alta qualità SPX con testa in carburo
Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat