Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Accessorio per chiavi a bussola

  • Connettore: 3/8" quadrato, 3/4" quadrato, 1/4" esagonale, 7/16" esagonale
  • Corto/lungo: Lungo
  • Rivestimento/finitura materiale: Fosfato nero

I clienti hanno cercato anche boccolachiave boccolabussolaadattatore o avvitatore.

Scegli le opzioni

Connettore
  • 1/4" esagonale, 1/2" quadrato
  • 3/8" quadrato, 3/4" quadrato, 1/4" esagonale, 7/16" esagonale
  • 3/8" quadrato, 1/2" quadrato
  • 1/2" quadrato
  • 1/2" quadrato, 7/16" esagonale
  • 1/2" quadrato, 3/4" quadrato
  • 1/2" quadrato, 3/8" quadrato
  • 1/2" quadrato, 5" quadrato
  • 1/2" quadrato, 2" quadrato
  • 3/4" quadrato
  • 3/4" quadrato, 1/2" quadrato
Lunghezza
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 51 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 61 mm
  • 72 mm
  • 90 mm
  • 127 mm
  • 254 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 5 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 8,87

Dati tecnici

Connettore
3/8" quadrato, 3/4" quadrato, 1/4" esagonale, 7/16" esagonale
Corto/lungo
Lungo
Rivestimento/finitura materiale
Fosfato nero

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Fa parte di una selezione di accessori ad alta resistenza progettati per aiutarvi a massimizzare l'utilità e la durata dei vostri avvitatori a impulsi.
  • Qualità costruttiva di livello professionale per lavori di bullonatura e ancoraggio impegnative

Applicazioni

  • Accessorio per il montaggio di chiavi a bussola su avvitatori a impulsi con varie dimensioni, angoli o lunghezze di gambo
  • Accessori per bullonatura e ancoraggio

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat