IMPIANTI AUTOMOBILISTICI
Costruzione e riattrezzaggio di impianti di produzione automobilistica più veloci e sicuri
Per la produzione automobilistica, copriamo l'intero flusso di lavoro di assemblaggio, dal reparto presse fino alla saldatura, alla verniciatura, all'assemblaggio e all'ispezione finale.
Le soluzioni Hilti includono la connessione su calcestruzzo, muratura o acciaio di macchinari e attrezzature, i supporti modulari per tubazioni e le sottostrutture modulari per soffitti a griglia sospesi o tunnel leggeri.
Essendo la produzione automobilistica caratterizzata da attrezzature di alto valore e conformi a standard internazionali, Hilti ti offre soluzioni approvate a livello globale per sollecitazioni e cairchi.
Diamo supporto e fornitura per impianti operativi, nonché progetti di riattrezzaggio e di nuova costruzione, offrendoti sistemi, applicazioni e attrezzi di qualità, adatti a contribuire a un'installazione sicura e più rapida ed a una maggiore produttività.

Fissaggio di attrezzature dinamiche
Ampia gamma di soluzioni di ancoraggio i robot negli impianti automobilistici
Gli impianti automobilistici si affidano spesso ad attrezzature dinamiche di alto valore come robot e macchinari vibranti tra cui pompe, compressori e scambiatori di calore. Per il fissaggio di elementi simili su calcestruzzo, offriamo un'ampia gamma di ancoranti affidabili e specifici con qualifiche e standard approvati a livello globale.
PROFIS Engineering Premium combina la progettazione degli ancoranti con quella delle piastre di base mediante analisi ad elementi finiti CBFEM. Grazie ad un'unica piattaforma software basata su cloud si garantisce un miglior flusso di lavoro ed un incremento della produttività nella valutazione delle connessioni con piastra di base.

FISSAGGIO DELL'ATTREZZATURA SU CALCESTRUZZO
Gamma completa di soluzioni di ancoraggio omologate
Oltre ai fissaggi in condizioni dinamiche, sono frequentemente presenti attrezzature non dinamiche fondamentali per gli impianti automobilistici. Hilti è il tuo fornitore di soluzioni di connessione complete e fornisce un'ampia gamma di ancoraggi meccanici e chimici post-installati, tutti con qualifica per il fissaggio su calcestruzzo in diverse condizioni di carico.
Gli attrezzi Hilti, tra cui i perforatori a batteria con regolazione attiva della coppia e le soluzioni di controllo della polvere con sistemi di aspirazione, contribuiscono a rendere più semplice e veloce la disposizione e l'installazione degli ancoraggi, offrendo maggiore sicurezza e affidabilità per ogni applicazione.

Supporti per tubazioni di servizio
Soluzioni di supporto modulare per tubazioni in impianti automobilistici
In ogni centro di produzione automobilistica sono presenti tubazioni MEP non critiche che devono essere installate in fase di costruzione, ampliamento o riconfigurazione. Tradizionalmente, il settore si affida a supporti per tubazioni in carpenteria metallica saldata, estremamente pesanti, lenti da installare e difficili da regolare in posizione.
I nostri sistemi modulari di supporto tubazioni rendono molto più semplice il montaggio e la regolazione di piccole tubazioni in una struttura, offrendo una maggiore flessibilità in ogni progetto e contribuendo a ridurre il costo totale. È inoltre possibile incrementare del 20% la velocità di lavorazione installando gli ancoranti necessari con un avvitatore a impulsi dotato di modulo con coppia adattiva.

SUPPORTI PER CANALINE PORTACAVI E SCALE
Sistemi modulari per un'installazione più rapida e modifiche più facili
I sistemi di supporto modulare per canaline portacavi e scale rappresentano un’alternativa flessibile alle ingombranti soluzioni tradizionali o ai supporti a cascata.
Più veloci da installare e più facili da modificare, i sistemi di supporto modulari Hilti ti permettono di integrare più tipologie di impianto come quello elettrico, HVAC e le tubature. Inoltre, l'applicazione di modifiche tardive al progetto risulta più semplice.
Il software per la modellazione ed il supporto ingegneristico per il dimensionamento garantiscono una scelta digitalizzata, ottimizzata e produttiva.

Supporti multifunzione
Sistemi di ottimizzazione dei tempi per impianti automobilistici
Hilti offre sistemi di supporto modulari per l'installazione simultanea di tubi, impianti di ventilazione, sprinkler e canaline elettriche, valutandone la resistenza e le performance in condizioni di carico sismico.
Eliminando la necessità di saldature laboriose e di supporti MEP separati, questi sistemi di supporto sono più affidabili e veloci da installare, ideali per un'ampia gamma di progetti e applicazioni.

Soluzioni di produzione e manutenzione
Attrezzi per lavori che vanno dallo stampaggio alla forgiatura, oltre che per lavori di riparazione e manutenzione
I nostri elettroutensili e accessori ergonomici rendono più efficienti lavori come lo stampaggio, la formatura e la forgiatura. Inoltre, sono ideali per i team di manutenzione che devono assemblare o riparare stampi complessi secondo la massima precisione e gli standard industriali.
Disponibile nelle versioni a filo o nelle altrettanto potenti versioni a batteria con batterie intercambiabili e di lunga durata da 12 o 22 V, l'ampia gamma di attrezzi Hilti offre tutto ciò che serve per la manutenzione degli impianti e per l'installazione e la riparazione di attrezzature di produzione meccaniche, elettriche e idrauliche.
Con caratteristiche di sicurezza più avanzate per un lavoro più sicuro, i prodotti includono tutto, dalle foratrici, agli avvitatori, alle smerigliatrici angolari e diritte, fino alle roditrici. Sono molto apprezzate anche le cesoie da taglio, le taglierine per cavi, le rivettatrici e gli avvitatori a impulso con regolazione attiva della coppia.
Soluzioni per progetti Energy e Industry
Dai segmenti minerario, oil&gas fino alle costruzioni navali, ottimizza e riduci i costi totali delle tue attività durante l'intero ciclo di vita con soluzioni di progetto complete, che integrano tramite la digitalizzazione ed il project management software, hardware e servizi.
Scopri le soluzioni di progetto complete e integrateProteggi il tuo personale
Per aiutarti a ridurre il rischio di incidenti ed infortuni nei tuoi cantieri, investiamo risorse nelle tecnologie per la sicurezza: dalle soluzioni per il controllo della polvere, integrate negli attrezzi, alla formazione delle risorse utilizzatrici, fino a sistemi per il tracciamento delle certificazioni per la sicurezza dei lavoratori.
Scopri le soluzioni per la sicurezzaControlla i costi degli attrezzi
Semplifica la pianificazione finanziaria e l'amministrazione con il nostro servizio di gestione parco attrezzi. Paga un canone mensile fisso per tutti i tuoi attrezzi inclusi i costi di utilizzo, assistenza e riparazione. Di' addio ai costi nascosti.
Scopri la gestione del parco attrezzi