Soluzioni per data center
Supporto ai progetti di data center, dalla progettazione al retrofitting
I progetti di data center sono particolarmente complessi. Ad esempio, cavi, tubature e sistemi antifuoco vanno installati assicurando una contaminazione minima. Con i suoi 2.700 specialisti in tutto il mondo e un'offerta hardware e software adattabile in base alle esigenze, Hilti può supportare l'intero ciclo di vita del progetto con:
- Ingegneria di progettazione e Modello di Informazioni di un Edificio (BIM) per avviare i progetti più velocemente.
- Servizi di refabbricazione e logistica avanzata che contribuiscono a ottimizzare tempo e ridurre i costi di installazione.
- Sistemi modulari per il settore MEP, sistemi antifuoco innovativi e soluzioni avanzate per il fissaggio al calcestruzzo e all'acciaio, che garantiscono una maggiore flessibilità.
- Software professionale e supporto ingegneristico per una più semplice selezione di prodotti conformi alle necessità di progetto.


Supporti elettrici modulari
Sistemi di gestione dei cavi flessibili per sale dati, sottostazioni e molto altro
Anche un piccolo data center può riscontrare una criticità legata alla presenza di tanti cavi. Se viene progettato utilizzando soluzioni ingegneristiche come supporti a cascata saldati o canaline portacavi per carichi pesanti, l'installazione può essere lenta e causare una contaminazione non necessaria. Se occorre riconfigurare il layout del tuo data center o introdurre modifiche di progettazione in fase avanzata, un altro scenario critico riguarda il reindirizzamento dei cavi, che può risultare lento e costoso. Per risolvere questi problemi, affidati ai sistemi modulari Hilti per la gestione dei cavi.
I nostri supporti per passerelle cavi sono più veloci da installare e possono essere riconfigurati più facilmente utilizzando la stessa attrezzatura nel caso di sale dati, sale elettriche, corridoi, perimetri o sottostazioni. Oltre a favorire un costo totale di proprietà inferiore, i supporti modulari possono integrare altri sistemi come HVAC e tubazioni non critiche.

Supporti per tubazioni riconfigurabili
Una posa più rapida, sicura e semplice con i sistemi modulari di supporto per tubazioni.
I data center si basano su reti complesse di tubature pesanti e non critiche. I metodi di installazione tradizionali possono prevedere supporti ingombranti, che di solito richiedono saldature e attrezzature di sollevamento industriali. I supporti modulari per tubazioni, invece, sono progettati per offrire un'installazione più rapida e pulita, rispettando gli standard internazionali in materia e contribuendo a rendere la riconfigurazione più sicura, semplice ed economica.
Progettati per resistere agli eventi sismici, i supporti modulari per tubazioni possono essere distribuiti in tutto il data center, dalla sala meccanica al perimetro. Come per i nostri sistemi modulari per la gestione dei cavi, Hilti ti offre supporto ingegneristico, modellazione iniziale e calcolo del carico, oltre a taglio, prefabbricazione e integrazione BIM.

Supporto per corridoi caldi e freddi
Proteggi la tua struttura nel tempo con sistemi di griglie aeree modulari e finti pavimenti
Nella costruzione di un data center, occorre prevedere anche le future espansioni. L'isolamento dei corridoi caldi e freddi è importante tanto quanto la possibilità potenziale di riconfigurare il layout interno e di effettuare un cambiamento nella tipologia di corridoio. I supporti modulari per l'impianto elettrico e per le tubazioni sono di grande aiuto, ma, per ottenere la massima flessibilità e configurabilità, puoi utilizzare i nostri sistemi a griglia aerea e i sistemi a pavimento integrati e creare così corridoi caldi e freddi. Entrambe sono soluzioni modulari che ti permettono di progettare più servizi sopra e sotto le sale server e di cambiare facilmente le configurazioni.
Le nostre soluzioni modulari sono leggere e possono essere utilizzate e riutilizzate a seconda delle necessità, non richiedono saldature e offrono un metodo più pulito e sicuro per ottenere un efficace isolamento dei corridoi caldi e freddi.


Protezione passiva al fuoco
Aumenta l'efficienza energetica con i sistemi antifuoco che riducono le fuoriuscite d'aria
La protezione antincendio nei data center è fondamentale per garantire non solo la sicurezza, ma anche il controllo del flusso dell'aria. Un flusso dell'aria inefficiente può causare punti caldi, con conseguenti sprechi di energia ogni volta che le apparecchiature aumentano la loro capacità di raffreddamento. I sistemi antifuoco Hilti sono progettati per contribuire a un efficace controllo del flusso dell'aria, limitandone le fuoriuscite. Le nostre soluzioni, che soddisfano una serie di normative locali e riconosciute a livello internazionale, includono collari e bende per l'antifuoco meccanico, oltre a blocchi modulari e manicotti regolabili per l'antifuoco elettrico.
A differenza dei pannelli rivestiti, questi prodotti non rilasciano particolato o fibre nelle camere bianche, evitando la contaminazione e favorendo così la produzione di energia del tuo data center fino al 2% in più. Il software BIM Firestop ti aiuta a selezionare la soluzione corretta per ogni scenario, mentre Hilti Documentation Manager ti permette di registrare, tracciare e riportare tutti i sistemi antifuoco del tuo data center, indipendentemente dal produttore.

Fissaggio su acciaio
Soluzioni di ancoraggio più veloci e affidabili per le tue applicazioni principali
Nei data center, molti elementi dell'infrastruttura come tubi, canaline portacavi, HVAC, grigliati e collegamenti a terra devono essere fissati alle strutture in acciaio. I metodi di fissaggio tradizionali presentano notevoli svantaggi: il processo di saldatura richiede infatti molto tempo e può provocare contaminazioni. L'imbullonatura passante può contare sulla foratura e sull'accesso a entrambi i lati dell'acciaio. I morsetti possono allentarsi e devono essere ispezionati periodicamente. Hilti aiuta a risolvere questi problemi con una serie di soluzioni per le esigenze specifiche del sito. Ad esempio, gli ancoranti e le viti con punta affilata possono essere inseriti nel materiale di base tramite inchiodatrice.
Gli speciali ancoranti e viti a punta smussata possono essere installati in fori già predisposti, l'ideale nei punti in cui l'attraversamento della vernice non è possibile. Poiché l'installazione di queste soluzioni richiede pochi minuti o addirittura pochi secondi, la costruzione e la configurazione del tuo data center diventano più veloce, sicura e conveniente.

Fissaggio su calcestruzzo
Soluzioni di ancoraggio più veloci e affidabili per le tue applicazioni principali
Sia la costruzione sia l'espansione dei data center richiedono un fissaggio sul calcestruzzo duraturo e affidabile che riesca a soddisfare diversi requisiti di carico statico, sismico e d'urto. Hilti offre un portafoglio completo di soluzioni di fissaggio più rapide e affidabili per tutte le tue esigenze. Le piastre base e le altre applicazioni pesanti possono essere fissate al calcestruzzo crepato e non crepato con ancoraggi a espansione metallica o chimici.
Per i fissaggi di media entità, ad esempio per i supporti MEP o per fissare le apparecchiature a pavimenti e pareti, offriamo soluzioni come i canali di ancoraggio in getto e una serie di ancoraggi post-installati che possono superare i tradizionali ancoraggi a vite. Nel caso di fissaggi per impieghi leggeri, come appendini o aste a caduta, puoi scegliere tra una serie di tasselli a caduta o a vite con le relative omologazioni. Il software PROFIS Engineering ti aiuta a velocizzare e semplificare la scelta degli ancoraggi, mentre con la nostra ampia gamma di attrezzi con e senza filo rendi ogni installazione più semplice e conveniente.
Soluzioni per progetti energetici e industriali
Dall'estrazione mineraria e quella onshore di petrolio e gas fino alle costruzioni navale, riduci i costi totali delle tue attività durante l'intero ciclo di vita con soluzioni di progetto complete che integrano software, hardware e servizi.
Scopri le soluzioni di progetto complete e integrateProteggi il tuo personale
Per aiutarti a ridurre il rischio di incidenti e infortuni nei tuoi cantieri, investiamo molto nelle tecnologie per la sicurezza: sia che si tratti di soluzioni per il controllo della polvere integrate negli attrezzi, sia che si tratti di formazione o di sistemi per tenere traccia delle certificazioni per la sicurezza dei lavoratori.
Scopri le soluzioni per la sicurezzaControlla i costi degli attrezzi
Semplifica la pianificazione finanziaria e l'amministrazione con il nostro servizio di gestione flotta attrezzi. Paga un canone mensile fisso per tutti i tuoi attrezzi inclusi i costi di utilizzo, assistenza e riparazione. Di' addio ai costi nascosti.
Scopri la gestione flotta attrezzi