PRODUzione DI MACCHINARI per l’industria
Soluzioni per la connessione ed il supporto modulare per impianti meccanici
Che tu abbia bisogno di allestire un nuovo impianto, di riattrezzare uno esistente o di individuare alternative per uno stabilimento in funzione, ti offriamo un'ampia gamma di soluzioni.
La connessione di macchinari o altre attrezzature che richiedano fissaggio su acciaio o calcestruzzo, può essere realizzata mediante sistemi di ancoraggio o fissaggio diretto Hilti. Ciascuna soluzione è qualificata ed idonea ad applicazioni o ambienti specifici.
I supporti impiantistici modulari, per tubazioni o canaline portacavi, sono progettati per rendere l'installazione più produttiva, sicura e semplice.
Inoltre, i nostri attrezzi cordless ti offrono affidabilità e flessibilità, rendendoli ideali per l'uso in aree di produzione e non.
FISSAGGIO DI ATTREZZATURE DINAMICHE
Soluzioni di fissaggio complete per attrezzature dinamiche di alto valore
L’industria meccanica spesso si affida ad attrezzature dinamiche di alto valore come robot, macchine vibranti tra cui pompe, compressori e scambiatori di calore. Per il fissaggio di elementi simili su calcestruzzo, offriamo un'ampia gamma di ancoranti affidabili e specifici con qualifiche e standard approvati a livello globale.
PROFIS Engineering Premium combina la progettazione degli ancoranti con quella delle piastre di base mediante analisi ad elementi finiti CBFEM. Grazie ad un'unica piattaforma software basata su cloud si garantisce un miglior flusso di lavoro ed un incremento della produttività nella valutazione delle connessioni con piastra di base.
FISSAGGIO DELL'ATTREZZATURA SU CALCESTRUZZO
Gamma completa di soluzioni di ancoraggio omologate
Oltre ai fissaggi in condizioni dinamiche, sono frequentemente presenti attrezzature non dinamiche fondamentali per l’industria meccanica. Hilti è il tuo fornitore di soluzioni di connessione complete e fornisce un'ampia gamma di ancoraggi meccanici e chimici post-installati, tutti con qualifica per il fissaggio su calcestruzzo in diverse condizioni di carico.
Gli attrezzi Hilti, tra cui i perforatori a batteria con regolazione attiva della coppia e le soluzioni di controllo della polvere con sistemi di aspirazione, contribuiscono a rendere più semplice e veloce la disposizione e l'installazione degli ancoraggi, offrendo maggiore sicurezza e affidabilità per ogni applicazione.
Supporti per tubazioni di servizio
Soluzioni di supporto modulare per tubazioni in impianti meccanici
In ogni centro di produzione sono presenti tubazioni MEP non critiche che devono essere installate in fase di costruzione, ampliamento o riconfigurazione. Tradizionalmente, il settore si affida a supporti per tubazioni in carpenteria metallica saldata, estremamente pesanti, lenti da installare e difficili da regolare in posizione.
I nostri sistemi modulari di supporto tubazioni rendono molto più semplice il montaggio e la regolazione di piccole tubazioni in una struttura, offrendo una maggiore flessibilità in ogni progetto e contribuendo a ridurre il costo totale. È inoltre possibile incrementare del 20% la velocità di lavorazione installando gli ancoranti necessari con un avvitatore a impulsi dotato di modulo con coppia adattiva.
SUPPORTI PER CANALINE PORTACAVI E SCALE
Integrazione più semplice di sistemi multipli come HVAC, elettricità e tubature
I sistemi di supporto modulare per canaline portacavi e scale rappresentano un’alternativa flessibile alle ingombranti soluzioni tradizionali o ai supporti a cascata.
Più veloci da installare e più facili da modificare, i sistemi di supporto modulari Hilti ti permettono di integrare più tipologie di impianto come quello elettrico, HVAC e le tubature. Inoltre, l'applicazione di modifiche tardive al progetto risulta più semplice.
Il software per la modellazione ed il supporto ingegneristico per il dimensionamento garantiscono una scelta digitalizzata, ottimizzata e produttiva.
SUPPORTI MULTIFUNZIONE
Sistemi di ottimizzazione dei tempi per l’industria meccanica
Hilti offre sistemi di supporto modulari per l'installazione simultanea di tubi, impianti di ventilazione, sprinkler e canaline elettriche, valutandone la resistenza e le performance in condizioni di carico sismico. Flessibili e più facili da regolare, questi supporti includono un innovativo sistema a griglia per garantire maggiore produttività.
Eliminando la necessità di saldature laboriose e di supporti MEP separati, questi sistemi di supporto sono più affidabili e veloci da installare, ideali per un'ampia gamma di progetti e applicazioni.
Soluzioni per la produzione e manutenzione
Ampia gamma di sistemi di supporto per impianti di produzione meccanica
La nostra ampia gamma di soluzioni, per le aree di produzione e manutenzione, considera la velocità di montaggio e di installazione come punti di riferimento. Le nostre soluzioni comprendono:
- Attrezzi cordless come trapani, avvitatori, avvitatori a impulsi e smerigliatrici angolari che funzionano tutti con la piattaforma batterie Nuron da 22V ad alte prestazioni. Questi attrezzi sono dotati di funzioni di sicurezza come la regolazione attiva della coppia e i sistemi di controllo della polvere, che aiutano a proteggere in sicurezza le tue squadre durante i lavori di assemblaggio e manutenzione.
- Soluzioni di ancoraggio qualificate per il fissaggio conforme di macchinari o altre attrezzature su acciaio o calcestruzzo.
Soluzioni per progetti Energy e Industry
Dai segmenti minerario, oil&gas fino alle costruzioni navali, ottimizza e riduci i costi totali delle tue attività durante l'intero ciclo di vita con soluzioni di progetto complete, che integrano tramite la digitalizzazione ed il project management software, hardware e servizi.
Scopri le soluzioni di progetto complete e integrateProteggi il tuo personale
Per aiutarti a ridurre il rischio di incidenti ed infortuni nei tuoi cantieri, investiamo risorse nelle tecnologie per la sicurezza: dalle soluzioni per il controllo della polvere, integrate negli attrezzi, alla formazione delle risorse utilizzatrici, fino a sistemi per il tracciamento delle certificazioni per la sicurezza dei lavoratori.
Scopri le soluzioni per la sicurezzaControlla i costi degli attrezzi
Semplifica la pianificazione finanziaria e l'amministrazione con il nostro servizio di gestione parco attrezzi. Paga un canone mensile fisso per tutti i tuoi attrezzi inclusi i costi di utilizzo, assistenza e riparazione. Di' addio ai costi nascosti.
Scopri la gestione del parco attrezzi