- Pagina iniziale
- Soluzioni di Business
- Soluzioni
- Soluzioni per il settore Energia e Industria
- Centrali termoelettriche
Soluzioni per impianti termoelettrici e da fonti rinnovabili
Supporto completo per ridurre i costi totali di progetto.
Migliora la produttività e la flessibilità dei tuoi progetti di generazione di energia da termoelettrico e da fonti rinnovabili con prodotti, software e servizi affidabili e di alta qualità. Grazie ai nostri Project Management Offices presenti in tutte le regioni del mondo, possiamo aiutarti a ridurre i costi in ogni fase, dalla progettazione e pianificazione fino alla costruzione.
Le nostre soluzioni collaudate spaziano da sistemi innovativi per l'installazione di grigliati a sistemi di sigillatura meccanica per cavi, fino a supporti modulari per impianti elettrici e meccanici e soluzioni di ancoraggio su acciaio. Evita progettazioni subottimali grazie alle nostre librerie BIM e semplifica il rispetto delle normative con i nostri accordi quadro.
Installazione più rapida dei grigliati
Installa e rimuovi la lamiera mandorlata con interventi di rilavorazione minimi
Le centrali energetiche termiche e rinnovabili si basano su sistemi di grigliati, ma i metodi tradizionali di fissaggio delle lamiere mandorlate sono ingombranti. Le morsettiere a più pezzi sono lente da installare, facili da far cadere e si allentano a causa delle vibrazioni.
La saldatura può essere pericolosa, richiede permessi di lavoro a caldo e necessita di lunghi interventi di rifinitura post-lavoro. Al contrario, i nostri fissaggi per grigliati possono essere installati rapidamente da una sola persona dalla parte superiore del grigliato e possono essere facilmente rimossi per lavori di manutenzione. I fissaggi per grigliati con punta smussata per ambienti corrosivi aiutano a prevenire la penetrazione della vernice.
Fissaggio sicuro al calcestruzzo
Ancoraggi con certificazioni per ambienti estremi.
Il fissaggio degli equipment elettrici su calcestruzzo nelle centrali termoelettriche può essere complesso. La necessità di flessibilità spesso esclude l’uso di tirafondi o ferri di ripresa, mentre fattori come calcestruzzo fessurato, ambienti corrosivi e installazioni in sopratesta richiedono soluzioni affidabili e robuste.
Come fornitore completo di soluzioni di ancoraggio, offriamo un'ampia gamma di ancoraggi meccanici e chimici post-installati, tutti certificati per il fissaggio su calcestruzzo in condizioni diverse. I nostri strumenti semplificano la progettazione e l’installazione, mentre il software Profis Engineering ti aiuta a selezionare la soluzione igiusta, garantendo sicurezza, affidabilità e prestazioni ottimali per ogni applicazione.
Supporti per tubazioni
Montaggio e manutenzione più rapidi degli impianti meccanici con la nostra soluzione modulare e senza saldature.
Quando gli impianti di produzione di energia vengono costruiti, ampliati o rinnovati, è necessario installare una vasta gamma di impianti meccanici. Tradizionalmente, l'industria si è affidata a supporti per tubazioni in carpenteria saldata, spesso eccessivamente pesanti, lenti da installare e difficili da regolare.
I nostri sistemi di supporto modulari per tubazioni semplificano notevolmente l'installazione e la regolazione delle tubazioni di piccolo diametro su una struttura, offrendo maggiore flessibilità in ogni progetto e un costo totale di investimento minore. Inoltre, è possibile risparmiare fino al 20% di tempo quando si installano gli ancoraggi con attrezzatura dotata di modulo di coppia adattivo (AT module).
Sistemi per pavimenti rialzati
Una singola struttura flessibile per pavimenti rialzati e strade cavi.
In passato, l'allestimento delle sale tecniche richiedeva una complessa combinazione di pavimenti galleggianti, supporti per quadri elettrici e canaline, lasciando poco spazio per i cavi e rendendo l'installazione lunga e laboriosa, con la necessità di impalcature aggiuntive e difficoltà nelle modifiche.
I nostri sistemi integrati per pavimenti rialzati eliminano queste criticità, offrendo una struttura unica che semplifica la posa dei cavi e accelera l'installazione, senza bisogno di impalcature. Grazie ai componenti leggeri e flessibili, il sistema si adatta facilmente, riducendo rilavorazioni e riprogettazioni e permettendo modifiche rapide e regolazioni di precisione.
Supporti modulari per canaline elettriche e strade cavi
Progetta più agilmente e con le giuste certificazioni.
I nostri supporti modulari per canaline elettriche e strade cavi sono un'alternativa flessibile ai pesanti supporti in carpenteria metallica, difficili da gestire.
Più veloci da installare e più facili da modificare, i nostri sistemi MT ti permettono di integrare più sistemi, come elettrico, HVAC e tubazioni. Inoltre, semplificano l'esecuzione di modifiche dell'ultimo minuto al progetto di posa dei cavi.
Il software PROFIS, con plug-in modulari per la modellazione 3D, ti aiuta a progettare sistemi certificati di supporto canaline e strade cavi.
Fissaggio su acciaio
Soluzioni resistenti in condizioni altamente corrosive o sismiche
Quando si tratta di fissare attrezzature e altri elementi su acciaio, offriamo una gamma di soluzioni che rappresentano un'alternativa robusta e flessibile alla saldatura o ai morsetti, che possono allentarsi a causa delle vibrazioni. La nostra gamma di fissaggi e strumenti correlati aiuta a velocizzare l'installazione e a semplificare le modifiche.
I nostri fissaggi sono dotati di un'ampia gamma di certificazioni, permettendoti di selezionare facilmente la soluzione giusta per le tue applicazioni, comprese quelle in ambienti corrosivi e sismici. Tempi e costi di installazione sono inoltre ridotti, grazie a soluzioni di fissaggio progettate per essere eseguite da una sola persona e a un significativo abbattimento delle necessità di touch-up e rilavorazioni.
Soluzioni per progetti Energy e Industry
Dai segmenti minerario, oil&gas fino alle costruzioni navali, ottimizza e riduci i costi totali delle tue attività durante l'intero ciclo di vita con soluzioni di progetto complete, che integrano tramite la digitalizzazione ed il project management software, hardware e servizi.
Scopri le soluzioni di progetto complete e integrateProteggi il tuo personale
Per aiutarti a ridurre il rischio di incidenti ed infortuni nei tuoi cantieri, investiamo risorse nelle tecnologie per la sicurezza: dalle soluzioni per il controllo della polvere, integrate negli attrezzi, alla formazione delle risorse utilizzatrici, fino a sistemi per il tracciamento delle certificazioni per la sicurezza dei lavoratori.
Scopri le soluzioni per la sicurezzaControlla i costi degli attrezzi
Semplifica la pianificazione finanziaria e l'amministrazione con il nostro servizio di gestione parco attrezzi. Paga un canone mensile fisso per tutti i tuoi attrezzi inclusi i costi di utilizzo, assistenza e riparazione. Di' addio ai costi nascosti.
Scopri la gestione del parco attrezzi