L’attrezzo ti viene spedito all’indirizzo desiderato equipaggiato con tutto il necessario. Potrai contattare Hilti al termine del lavoro per organizzare la riconsegna.

SERVIZIO NOLEGGIO DX 76 HVB*
Quando acquisti connettori X-HVB e i chiodi X-ENP 21 HVB, se non disponi già della nostra attrezzatura o se ti servono attrezzi extra per completare il lavoro più velocemente, puoi noleggiare l’inchiodatrice DX 76 HVB per i giorni necessari al completamento del lavoro.
CARATTRERISTICHE DEL SERVIZIO:
Durata del servizio: A richiesta del cliente (minimo 5 giorni lavorativi)
Costo del servizio: Variabile in base al numero dei giorni in noleggio.
Incuso nel servizio: DX 76 HVB*
Penale per furto o smarrimento: 974,06 € (pari al 50% del prezzo di listino)

SERVIZIO NOLEGGIO P 8000-D
Quando acquisti cartucce jumbo da 1400 ml di RE 500 V3 ed RE 100 e non disponi già del nostro servizio Fleet Management o della nostra attrezzatura, puoi noleggiare il nostro dispenser pneumatico P 8000-D per i giorni necessari per completare il tuo lavoro.
CARATTRERISTICHE DEL SERVIZIO:
Durata del servizio: A richiesta del cliente (minimo 5 giorni lavorativi)
Costo del servizio: Variabile in base al numero dei giorni in noleggio.
Incuso nel servizio: P 8000-D
Penale per furto o smarrimento: 930,36 € (pari al 50% del prezzo di listino)

SERVIZIO NOLEGGIO KIT BX 3-BT/G**
Quando acquisti prigionieri filettati X-BT, se non disponi già della nostra attrezzatura o ti serve qualche Kit Extra per completare il lavoro più velocemente, puoi noleggiare il Kit BX 3-BT/G per i giorni necessari al completamento del lavoro.
CARATTRERISTICHE DEL SERVIZIO:
Durata del servizio: A richiesta del cliente (minimo 5 giorni lavorativi)
Costo del servizio: Variabile in base al numero dei giorni in noleggio.
Incuso nel servizio: Kit BX 3-BT/G che include BX 3-BT/G, SF BT A22, 2 Batterie 22v 5,2Ah e un caricabatterie C4-36/350 230 V
Penale per furto o smarrimento: 1.807,71 € (pari al 50% del prezzo di listino)

SERVIZIO NOLEGGIO CORDLESS STUD FUSION
Quando acquisti prigionieri filettati F-BT, se non disponi della FX3, puoi noleggiare l'innovativo sistema Cordless Stud Fusion per i giorni necessari al completamento del lavoro.
CARATTRERISTICHE DEL SERVIZIO:
Durata del servizio: A richiesta del cliente (minimo 5 giorni lavorativi)
Costo del servizio: Variabile in base al numero dei giorni in noleggio.
Incuso nel servizio: FX3-A + C53 + FX3-HT KIT
Penale per furto o smarrimento: Pari al 50% del prezzo di listino
Contratti del servizio noleggio
Come organizzare il ritiro dell'attrezzo noleggiato alla fine del contratto?
Puoi organizzare il ritiro dell’attrezzo compilando il modulo, chiamando il numero verde gratuito 800-827013 oppure effettuando la riconsegna presso i nostri Hilti Store.
(*) X-76-P-HVB (codice prodotto 285493) è il tipo di pistone montato nell’inchiodatrice DX 76 HVB. Il pistone è considerato come consumabile. Il suo deterioramento è legato al numero di fissaggi effettuati e al tipo di propulsori usati (rossi o neri). Stimiamo che la sostituzione del pistone sia necessaria dopo l’installazione di circa 1000 connettori utilizzando propulsori rossi, o di circa 800 connettori utilizzando propulsori neri.
Il pistone può essere agevolmente sostituito in autonomia in pochi secondi nel caso di malfunzionamento non attribuibile all’usura del pistone è possibile richiedere la sostituzione della DX 76 HVB chiamando il numero verde 800-827013.
(**) Scegli la versione di kit adatta per la tua applicazione:
Kit BX 3-BTG - Grigliati
Il Kit BX 3-BTG è il kit necessario per il fissaggio di Prigionieri X-BT GR per il fissaggio di grigliati. Comprende:
1 inchiodatrice BX 3-BTG
1 trapano SF BT A22
2 Batterie 22v 5,2 Ah
1 Caricabatterie C4-36/350
Kit BX 3-BT
Il Kit BX 3-BT è il kit necessario per il fissaggio di Prigionieri X-BT MR e X-BT ER per il fissaggio multiuso e per le connessioni elettriche. Comprende:
1 inchiodatrice BX 3-BT
1 trapano SF BT A22
2 Batterie 22v 5,2 Ah
1 Caricabatterie C4-36/350