- Pagina iniziale
- Soluzioni di Business
- Soluzioni
- Soluzioni per il settore Energia e Industria
- Magazzini e scaffalature
MAGAZZINI industriali E SCAFFALATURE
Le Soluzioni di fissaggio offerte dal primo fornitore su scala globale
Che tu abbia bisogno di fissare scaffalature a grande altezza, di medie dimensioni o nastri trasportatori, abbiamo a disposizione un'ampia gamma di soluzioni.
Tra gli ancoranti Hilti puoi individuare la soluzione conforme e performante per soddisfare le tue esigenze, mentre tramite i nostri attrezzi cordless potrai ottenere affidabilità e flessibilità, soprattutto nei processi di installazione e manutenzione.
Hai bisogno anche di un packaging personalizzabile e brandizzato? Nessun problema! Possiamo includere componenti di terze parti in kit personalizzati in base alle tue specifiche. Per saperne di più sui vantaggi di collaborare con un fornitore globale presente in 120 paesi, contattaci subito.
SCAFFALATURE di grandi dimensioni
Migliora la progettazione e l'installazione di ancoraggi conformi alle normative
Il software PROFIS Engineering ti permette di progettare rapidamente il fissaggio delle scaffalature più sollecitate in base alle diverse condizioni di carico, dal sisma alla fatica e l’urto. Il nostro portafoglio prodotti comprende un'ampia gamma di ancoranti meccanici e chimici post-installati, tutti con qualifiche per il fissaggio su calcestruzzo in diverse situazioni.
Per un ancoraggio su spessori ridotti, più sicuro e produttivo senza la necessità di pulire i fori, si possono combinare i nostri ancoranti chimici HIT-HY-200-A e le barre di ancoraggio HIT-Z ad alte prestazioni. In alternativa, scegli il nostro sistema SafeSet, che garantisce la pulizia del foro automatica durante la perforazione del calcestruzzo.
Scaffalature DI MEDIE DIMENSIONI
Combina ancoraggi convenienti con attrezzi cordless produttivi
Hilti è il tuo fornitore di soluzioni di ancoraggio complete, in grado di offrire un portafoglio di ancoranti meccanici post-installati a costi contenuti, tutti con la qualità Hilti e la certificazione richiesta per le scaffalature di medie dimensioni. L'uso dei tasselli a vite, in combinazione agli attrezzi Hilti, favorisce un'installazione due volte più veloce rispetto ai tradizionali tasselli a espansione o a cuneo.
Tra gli attrezzi cardine per questa applicazione ci sono i perforatori a batteria Hilti, con regolazione attiva della coppia ,e i sistemi di aspirazione dotati di soluzioni più potenti per il controllo della polvere.
Nastri trasportatori
Scegli soluzioni di ancoraggio più performanti
Il fissaggio di nastri trasportatori presenta alcuni i fattori critici come velocità di messa in carico, flessibilità e costi. Hilti fornisce soluzioni che soddisfano efficacemente queste esigenze: il nostro ancorante a vite HUS4 (disponibile singolarmente o in abbinamento ad una fiala di resina HUS4 Max) è in grado di sopportare carichi di tensione fino al 40% superiori rispetto alle normali viti per calcestruzzo.
Grazie alla possibilità di riutilizzare i fori di ancoraggio, l’ancorante HUS4 garantisce la flessibilità necessaria per apportare modifiche funzionali in base alle esigenze.
La progettazione e l'installazione di soluzioni di ancoraggio risultano più rapide, garantendo inoltre la possibilità di apportare modifiche di progettazione dell'ultimo momento senza fatica e a un costo minimo.
Barriere e parapetti di sicurezza
Facilità di utilizzo, installazione e manutenzione abbinati ad una elevato grado di resistenza
Hilti offre sistemi di ancoraggio in grado di resistere a carichi ripetuti, come quando una barriera di sicurezza viene colpita da un carrello elevatore.
Gli ancoranti a vite e quelli ad espansione sono in grado di garantire prestazioni e sicurezza in diversi ambiti, valutando caso per caso le qualifiche di prodotto presenti, in abbinamento ad un’installazione e messa in carico rapida.
Per identificare la soluzione ottimale e conforme è possibile utilizzare il software PROFIS ENGINEERING e interfacciarsi con il supporto tecnico Hilti.
Allineamento, livellamento e posizionamento del rack
Sistemi di misurazione avanzati per una disposizione del magazzino più accurata
Installare i punti di ancoraggio nella giusta posizione e assicurarsi che le scaffalature siano dritte sono due operazioni fondamentali per il corretto funzionamento di un magazzino. Per aiutarti, ti offriamo soluzioni professionali che garantiscono un posizionamento e una misurazione più accurati.
Con il Sistema PL, un singolo operatore può tracciare le posizioni 2D e 3D in cantiere utilizzando il CAD/BIM digitale. Inoltre, il laser multilinea PM 40-MG contribuisce a rendere il livellamento del tuo cantiere più veloce e preciso.
Soluzioni per progetti Energy e Industry
Dai segmenti minerario, oil&gas fino alle costruzioni navali, ottimizza e riduci i costi totali delle tue attività durante l'intero ciclo di vita con soluzioni di progetto complete, che integrano tramite la digitalizzazione ed il project management software, hardware e servizi.
Scopri le soluzioni di progetto complete e integrateProteggi il tuo personale
Per aiutarti a ridurre il rischio di incidenti ed infortuni nei tuoi cantieri, investiamo risorse nelle tecnologie per la sicurezza: dalle soluzioni per il controllo della polvere, integrate negli attrezzi, alla formazione delle risorse utilizzatrici, fino a sistemi per il tracciamento delle certificazioni per la sicurezza dei lavoratori.
Scopri le soluzioni per la sicurezzaControlla i costi degli attrezzi
Semplifica la pianificazione finanziaria e l'amministrazione con il nostro servizio di gestione parco attrezzi. Paga un canone mensile fisso per tutti i tuoi attrezzi inclusi i costi di utilizzo, assistenza e riparazione. Di' addio ai costi nascosti.
Scopri la gestione del parco attrezzi