Ancorante a vite HUS3-I Flex

HUS3-I Flex è il tuo alleato in cantiere per ogni applicazione a soffitto

HUS3-I Flex 6

HUS3-I Flex è il tuo alleato in cantiere per ogni applicazione a soffitto! HUS3-I Flex è l’evoluzione che ti permette sia di installare pendinature a soffitto con l’utilizzo di barra filettata sia di fissare direttamente collari di sospensione di tubazioni!

HUS3-I Flex è composto da un ancorante a vite di diametro M6 con parte filettata esterna M8/M10 più adattatore femmina che permette di creare pendinature a soffitto: togliendo l’adattatore femmina, rimane la parte filettata esterna da utilizzare per fissaggio diretto di collari.

HUS3-I Flex permette una rapida installazione con l’avvitatore ad impulsi SIW 14 A o SIW 22 A. Scopri la tua velocità di installazione!

Certificazioni, marcatura CE e DoP

Il sistema Hilti HUS3 ha ottenuto la Valutazione ETA-13/1038 valida per la marcatura CE e rilascio del DoP per le seguenti condizioni:

  • calcestruzzo non fessurato (Opzione 7) e fessurato (Opzione 1);
  • carichi al fuoco, seguendo la curva di incendio standard secondo EOTA TR020;

Nota: non tutte le condizioni sono certificate contemporaneamente e per tutti i diametri. Verifica nella Valutazione ETA e nel DoP le condizioni di validità.

Voce di capitolato – fissaggi permanenti

Fissaggio di pendinature a soffitto mediante ancorante meccanico a vite Hilti HUS3-I Flex, Valutazione ETA-13/1038 secondo ETAG001 e Marcatura CE per applicazioni su calcestruzzo fessurato e non fessurato per applicazioni su foro eseguito a roto-percussione. 

La marcatura CE del sistema presenta inoltre resistenza al fuoco nella Marcatura CE  secondo EOTA TR020.

Condividi