Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Per carichi superiori, riutilizzabili e veloci da installare.
Per applicazioni non strutturali dove la Marcatura CE non è necessaria.
Aumentare la capacità di carico fino al 30% in più è possibile con l’utilizzo dell’ancorante HUS3. Rispetto ai tradizionali ancoranti ad espansione metallici, questa gamma di ancoranti a vite ti garantisce una tenuta superiore su cemento armato fessurato e non fessurato.
I tasselli HUS3-H in acciaio al carbonio sono riutilizzabili per applicazioni temporanee, come ad esempio il fissaggio di casseformi. Hai sempre un fissaggio sicuro anche nel calcestruzzo fresco: i carichi sono validi per diversi tipi di resistenze (10/15/20 N/mm2) su calcestruzzo maturato e fresco. Senza alcun rischio.
E’ facile verificare se puoi usare ancora l’ancorante HUS3. Ti basta eseguire un semplice controllo visivo, grazie ai calibri cilindrici HRG: finché il tassello non passa attraverso il calibro, i carichi sono garantiti. Se l’ancorante a vite esce dal calibro, non è più omologato e i carichi non sono più garantiti. Puoi montare i calibri HRG sull’avvitatore SIW 22T-A per averli sempre a portata di mano.
Grazie al nuovo filetto, l’ancorante HUS non si blocca in presenza di ferri di ripresa, mantenendo una capacità di tenuta invariata.
Prodotti correlati
Condividi
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.