Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
È facile forare a secco piastrelle e gres porcellanato con le innovative corone DD-AT Hilti. Non hai più bisogno di acqua perché il raffreddamento è a cera. Così fai un lavoro più pulito e veloce. I fori sono precisi e, se hai bisogno di un aiuto per il centraggio, puoi usare il comodo supporto, dotato anche di un vano per la raccolta polveri.
Semplici, innovative, versatili
Nella punta della coroncina metti la speciale carota di cera, che serve per il raffreddamento, e il gioco è fatto. Si inserisce e si estrae in un attimo.
Scopri in quante situazioni le corone DD-AT possono migliorare il tuo lavoro: usale nell’installazione di accessori e di mobili in bagno e in cucina (6-14mm), di corrimani e di recinzioni (10mm), di porte blindate (20mm)
Condividi
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.