![Gli specialisti del fissaggio per l'edilizia](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/sistemi-di-ancoraggio/everyday-fastenings/building-construction/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1549986104543/ef-l100960.jpeg)
Soluzioni per l'edilizia
Tre motivi per cui dovresti scegliere Hilti per l’installazione di ferri di ripresa
È innegabile: installare ferri di ripresa per diverse ore al giorno è molto faticoso, per non parlare del disordine che lascia in cantiere. Per questo Hilti ti offre soluzioni che rendono ogni aspetto del lavoro in cantiere più facile e più rapido, che si tratti di eseguire fori senza produrre polvere o automatizzare attività manuali.
I tre motivi principali per cui le nostre soluzioni sono perfette per te
1. Perforazioni rapide e senza polvere
Eseguendo i fori con la punta da trapano cava HDB è possibile collegare un aspirapolvere che pulisce il foro di calcestruzzo man mano che si procede. Questa funzione fa risparmiare il tempo altrimenti dedicato a questa attività in più ed evita che la polvere venga soffiata sul viso dell’operatore.
2. Erogazione della resina automatica e senza problemi
Grazie al predosatore, l’erogatore a batteria HDE riempie il foro ogni volta con la quantità giusta di resina. Inoltre, l’erogatore elimina la necessità di estrudere manualmente la resina e previene l’applicazione di quantità eccessiva e quindi lo spreco di resina.
3. La qualità Hilti al giusto prezzo
Disponiamo di un’ampia gamma di soluzioni per l’applicazione di ferri di ripresa, per ogni necessità di cantiere a un prezzo adeguato.