IL SISTEMA DI INSTALLAZIONE DI NUOVA GENERAZIONE
Bulloni di collegamento innovativi, piastre per collare ad altezza regolabile, componenti preassemblati che migliorano la produttività del tuo cantiere
DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA
I bulloni di collegamento Hilti sono già rapidi, ma noi li abbiamo resi ancora più rapidi. Il pulsante del bullone MQN-C blocca il pezzo in posizione con uno scatto, senza dover eseguire manualmente la rotazione di 90 gradi. Si tratta di un metodo semplificato, che si può eseguire con una mano sola, anche in spazi ristretti e che fa risparmiare tempo. Non solo: offriamo componenti pre-assemblati per l’installazione inclusi di bulloni di collegamento, e piastre per collare che riducono ulteriormente i tempi di montaggio.
L’HUS3-PL è il nostro tassello a vite personalizzato per i binari Hilti MQ. Dotato di testa più grande, per essere impiegato sia nei fori asolati che circolari del binario. MQA-H è la nostra innovativa piastra per collare tubi, regolabile in altezza per agevolare il lavoro di assemblaggio di tubazioni inclinate. Piccoli dettagli come questo fanno risparmiare tempo e denaro che nell’economia generale del progetto fanno grande differenza.
La base per binario MQP-41-CP è offerta con i bulloni di collegamento già montati, così da eliminare un’altra operazione in cantiere. Questa gestione semplificata delle operazioni si traduce, oltre che in affidabilità e produttività durante l’installazione, anche in maggiore adattabilità. È possibile modificare le installazioni in poco tempo e senza grande esperienza, per adattarle alle necessità future di nuove tecnologie e impieghi.
Condividi