Baseplate Engineering Training

Corsi progettati per massimizzare la tua produttività

  • Stai utilizzando l'ancorante migliore per la tua applicazione?
  • Il tuo calcolo è conforme all'EC2?
  • La piastra base è veramente rigida?

Se ti fai spesso queste domande, allora questo corso fa per te!

Introduzione

Sappiamo che le connessioni acciaio-calcestruzzo sono solo una piccola parte del tuo lavoro quotidiano, ma sono comunque molto importanti per garantire affidabilità e sicurezza al tuo progetto. Per aiutarti ad essere più efficiente ed a ottimizzare il processo di definizione della connessione,  abbiamo progettato una serie di corsi riguardanti il dimensionamento della piastra di base e dei relativi fissaggi.

Questi corsi partono dal fornire delle informazioni di base sugli ancoranti fino ad arrivare a valutazioni più avanzate sul metodo di calcolo e sulla rigidezza della piastra. Il contenuto è stato preparato da esperti Hilti ed è disponibile in modalità eLearning gratuita.

Questi corsi ti aiuteranno a capire come ottimizzare la progettazione delle connessioni acciaio-calcestruzzo.

Punti chiave

Il corso Baseplate Engineering Training può aiutarti a ridurre il tempo di progettazione delle piastre.

I nostri corsi forniscono solide basi sul dimensionamento delle connessioni acciaio-calcestruzzo con ancoranti post-installati. Il corso porterà i seguenti benefici: 

  • Una panoramica aggiornata delle più recenti regolamentazioni e le implicazioni per la progettazione della piastra base 
  • La conoscenza del metodo di calcolo previsto dall'EC2-4 utilizzato in PROFIS Engineering 
  • Certificato di partecipazione

MODULI

Introduzione agli ancoranti post-installati

Cosa sono gli ancoranti post-installati?

Vengono presentati i diversi tipi di ancoraggio e i loro principi di funzionamento, trattando anche i principali fattori che influenzano la scelta del fissaggio.

Regolamentazione per il calcolo degli ancoranti

Quali sono le normative da rispettare per il calcolo degli ancoranti? 

Una panoramica sulla regolamentazione e su come i produttori forniscono dati tecnici in accordo ad essa.

Progettazione secondo EC2

Come progettare conformemente ad EN1992-4 

Uno sguardo approfondito sulle verifiche richieste e una comparazione con la linea guida ETAG 001.

Progettazione della piastra base

Come progettare una piastra base 

Viene presentato e analizzato il processo tipico per la definizione di una connessione acciaio-calcestruzzo completa, spiegando in particolare le implicazioni derivanti dall’avere una piastra non rigida.

Condividi