Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Fissatubi a clip in plastica EKS-UNI

Collare elettrotec. EKS-UNI/20 #210327

Fissatubi a clip in plastica (UNI) ancorati al calcestruzzo per il fissaggio di singole canaline continue

  • Applicazione: Fissaggi cavi
  • Da utilizzare con (attrezzi): BX 3, GX 3
  • Materiali di base: Calcestruzzo

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 40 pezzi
  • 50 pezzi
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 50,00
EUR 0,50
/
1 Pz

Dati tecnici

Applicazione
Fissaggi cavi
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3, GX 3
Materiali di base
Calcestruzzo
Larghezza
28.3 mm
Composizione materiale
Poliammide
Resistenza termica
-40 - 80 °C

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Progettato per facilitare e velocizzare l'installazione
  • Contribuisce a trattenere e sostenere le canaline continue

Applicazioni

  • Fissaggio di canaline
  • Ancorato al calcestruzzo
Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat