Golfare femmina DIN 582 in acciaio inossidabile (A4)
Dado ad occhiello M20 A4 #365812
Golfare femmina in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a DIN 582 asolato per l'attacco di un gancio
- Filettatura - M: M20
- Grado materiale necessario: A2, A4
- Composizione materiale: Acciaio inox A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Scegli le opzioni
Filettatura - M
- M12
- M16
- M20
Diametro - D
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
Dimensioni della confezione
- 6 pezzi
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
6
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 742,63
EUR 123,77
/
1 Pz


