Scarica la nuova App Hilti.Trova quello che ti serve e ordinalo subito.Scopri di più!
Nuron

Troncatrice a batteria DSH 900-22 ATC (360 mm)

Kit DSH 900-22 ATC + 1 SPX univ A #2454270

Potente troncatrice a batteria con impugnatura posteriore, per tagli fino a 150 mm con lame da 360 mm in calcestruzzo, muratura e metallo (piattaforma a batteria Nuron)

  • Materiali di base: Tutti i tipi di calcestruzzo e mattone, Tutti i tipi di muratura (mattone forato, calcare, ecc.), Asfalto, Acciaio, Minerale
  • Dimensioni (LxPxH): 690 x 290 x 420 mm
  • Classe di protezione: Funzionamento a batteria a norma IEC

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Flangia D60 kit, 1x Lama DSH 360/25-14x1" SPX univ A
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 2 350,27