Nuron
Perforatore combinato a batteria TE 70-22
TE70-22+PuntaTE-YX32/57+ScalpTE-YX FP36 #5006167






Perforatore a batteria per foratura ad uso intensivo e scalpellatura nel calcestruzzo SDS Max (TE-Y) (piattaforma Nuron)
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 8.9 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale: 20 - 55 mm
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 12 - 55 mm
Personalizza il tuo kit


Corpo macchina con valigetta Include: 1x Hilti Grease, 1x Valigetta TE 70-22 cpl, 1x Punta perforatori TE-YX 32/57, 1x Scalpello piatto a punta TE-YX FP 36
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 2 358,16
Dati tecnici
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
8.9 kg
Gamma di perforazione a percussione ottimale
20 - 55 mm
Gamma di diametri di perforazione a percussione
12 - 55 mm
Energia singolo impatto
14.5 J
Perforazione a percussione, giri/minuto
246 giri/min.
Frequenza massima di battuta
2820 battute/minuto
Funzionalità
Riduzione attiva delle vibrazioni (AVR), Controllo attivo della coppia (ATC), Scalpellatura, Calibro di profondità, Perforazione a percussione, Riduzione di potenza
Valori di vibrazione triassali per perforazione a percussione nel calcestruzzo (ah,HD)
8.6 m/s² 1
Valori di vibrazione triassiali per scalpellatura in calcestruzzo
7.8 m/s² 2
Sistema per la rimozione della polvere disponibile
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Livello di pressione sonora (A) misurato
99 dB (A) 3
Livello di potenza sonora delle emissioni (A)
107 dB (A) 4
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)
Documenti
pdf Scheda di sicurezza Hilti Grease (IT) [ 849.9 KB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Prestazioni ottimizzate – il nostro perforatore cordless SDS Max più potente porta una maggiore potenza di foratura con meno peso, consente di lavorare più velocemente restando mobile
- Funzionamento più efficace per ogni carica – il motore brushless e le batterie Nuron da 22 V più efficienti consentono di avere una maggiore autonomia della batteria
- Resistente e di lunga durata – il trasferimento ottimizzato della coppia, la sigillatura della polvere e la batteria resistente alle cadute si combinano per ridurre l'usura e aumentare la durata dell'attrezzo
- Caratteristiche di sicurezza migliorate – comprende Active Torque Control (ATC) e un interruttore On/Off per proteggere meglio da una rotazione incontrollata e compatibilità con il sistema di rimozione della polvere (Dust Removal System, DRS) per una foratura praticamente senza polvere
- Tempo di utilizzo più lungo – l'AVR (Sistema di Riduzione delle Vibrazioni) protegge dalle vibrazioni, in modo da poter lavorare con meno interruzioni
Applicazioni
- Cesellatura ad uso intensivo e demolizione di pareti in calcestruzzo
- Foratura su cemento armato (punte raccomandate di diametro da 20 a 55 mm)
- Perforazione a percussione in muratura (punte raccomandate da 12 mm a 150 mm di diametro)
- Esecuzione di fori per ancoranti pesanti (punte consigliate di diametro da 20 a 40 mm)
- Aperture e demolizioni con scalpelli a punta e piatti
Prodotti correlati
Batteria Li-ion da 22V a ricarica flash ottimizzata per lavori ad alta intensità con utensili Nuron per uso intensivo
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V ad alta capacità, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli attrezzi Nuron a uso intensivo
Nuron

Batteria agli ioni di litio 22 V a elevata capacità, costruita per massimizzare il tempo di lavoro degli attrezzi Nuron a uso intensivo
Caricatore a elevata velocità ottimizzato per batterie Nuron a elevata capacità
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat