Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo
Nuron

Batteria Nuron B 22-290

Pacco batteria B 22-290 Li-ion #2416291

Batteria agli ioni di litio 22 V a elevata capacità, costruita per massimizzare il tempo di lavoro degli attrezzi Nuron a uso intensivo

  • Capacità batteria: 13,5 Ah
  • Peso: 1.81 kg
  • Dimensioni (LxPxH): 157 x 87 x 99 mm

I clienti hanno cercato anche batteria hiltiutensili a batteriaNuronbatteria alta capacità o piattaforma nuron.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 364,86
EUR 364,86
/
1 Pz