Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo
Nuron

Sega da banco a batteria SCT 60-22

Banco sega a batt. SCT 60-22 sca #2424198

Sega da banco portatile con ruota e carrello opzionali, per una profondità di taglio di 90 mm (3,5“) e una capacità di taglio longitudinale di 666 mm (26 ¼") nel legno (piattaforma batteria Nuron)

  • Profondità di taglio max: 90 mm
  • Diametro lama: 254 mm
  • Materiale base: Legno

I clienti hanno cercato anche sega da banco a batteriaAccessori per sega da banco o sega da banco.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Chiave SCT 60-WDB, 1x Maniglia per trasporto SCT 60-PB, 1x Copertura sicurezza SCT 60-PC, 1x Guida SCT 60-MG
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 1 190,65