Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Corona di alta qualità per il carotaggio in tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi <2,5 kW

  • Da utilizzare con: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Materiali di base: Calcestruzzo
  • Modalità di perforazione: Montato su telaio

I clienti hanno cercato anche carotatricecarotaggiocarotatoreforetto o foretti.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Lunghezza di lavoro
  • 250 mm
  • 320 mm
  • 430 mm
Connettore
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2")
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
Da EUR 165,52