Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Disco abrasivo a taglio sottile in acciaio inossidabile della massima classe di prestazioni per acciaio inox e altri metalli

  • Materiale base: Acciaio, Acciaio inox
  • Dimensione dell'albero: 22.23 mm
  • Disclaimer: Usare la smerigliatrice angolare con protezione sui due lati
ultimate

I clienti hanno cercato anche sistemi di levigaturadischi da tagliotaglio di metallodischi di smerigliatura o taglio sottile.

Scegli le opzioni

Dimensione dell'albero
  • 22.23 mm
Diametro disco
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 230 mm
Spessore lama/disco
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
  • 3.2 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 25 pezzi
  • 100 pezzi
  • 500 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 71,18

Dati tecnici

Materiale base
Acciaio, Acciaio inox
Dimensione dell'albero
22.23 mm
Disclaimer
Usare la smerigliatrice angolare con protezione sui due lati
Classe di prodotti
Ultimate
Profilo lama/disco
Piatto, Sagoma 41
Tipo di grana
Zirconio

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Dischi sottili per smerigliatrice angolare, costruiti per avere più potenza nei lavori più grandi e nei materiali più impegnativi
  • Velocità e longevità migliorati - i grani di zirconio abrasivi su un disco sottile rendono questi dischi da taglio i più durevoli e veloci di tutti
  • Maggiore precisione, meno scarti - uno spessore di disco inferiore e 2 mm è essenziale quando serve un risultato esatto pur conservando il materiale
  • Sviluppati appositamente per tagliare l'acciaio inossidabile – il contenuto inferiore allo 0,1% di ferro, zolfo o cloro serve a minimizzare la formazione di sbavature, scolorimenti e a resistere al surriscaldamento
  • Smerigliatrice più sicura - questi dischi da taglio in acciaio inox sono conformi alle norme di sicurezza sugli abrasivi EN 12413 e OSA

Applicazioni

  • Consigliato per il taglio di acciaio inox, in quanto l'alta velocità di taglio crea meno calore
  • Taglio di acciaio inox - inclusi lamiere, tubi, binari puntone e profilati angolari
  • Taglio di metallo - inclusi ferri di armatura, binari puntone, profilati angolari, tubi e lamiere

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat