REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Test EN per una vasta gamma di applicazioni
  • Rivestimento a strato singolo - consente un risparmio di manodopera su rivestimenti multistrato
  • Spessore pellicola secca 0,7 mm – risparmio di materiale fino al 30% rispetto ai rivestimenti multipli
  • Verniciabile, anche su superfici ruvide
  • Il rivestimento flessibile si asciuga rapidamente per formare uno strato protettivo elastico
Applicazioni
  • Attraversamenti misti per cavi in pareti flessibili e rigide da 100 mm e solai rigidi da 150 mm
  • Cavi, cavi in fasci, canaline porta cavi
  • Tubi non combustibili (metallici) con rivestimento non combustibile
  • Tubi non combustibili (metallo) e compositi con isolamento combustibile in combinazione con benda antifuoco CFS-B o collare antifuoco CFS-C P
  • Tubi combustibili in combinazione con collari antifuoco CFS-C P o CFS-C o nastro antifuoco CFS-W

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto