Nuron
Trapano a percussione a batteria SF 4H-22
3 utensili: TE4, SF4H, AG4S - valigette #5006992

Trapano a percussione compatto con regolazione attiva della coppia (ATC) per applicazioni quotidiane di perforazione e avvitamento soprattutto in luoghi difficili da raggiungere (piattaforma della batteria Nuron)
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 36 Nm (Tubo molle), 62 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 610 giri/min.; marcia 2: 2100 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm
I clienti hanno cercato anche avvitatore a batteria, trapano avvitatore, trapano, avvitatore o trapano a percussione.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 1 980,48
EUR 1 980,48
/
1 Pz