Nuron
Akku-Schlagbohrschrauber SF 4H-22
3 utensili: TE4, SF4H, AG4S - borsa #5006996
Akku-Schlagbohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung für häufig anfallende Bohr- und Setzarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Max. Drehmoment: 36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
- Drehzahl: Gang 1: 610 U./Min.; Gang 2: 2100 U./Min.
- Einspannbereich: 2 - 13 mm
Kunden suchten auch nach Akku-Schlagbohrschrauber, Schlagbohrschrauber, SF4H, SF 4H-22 oder Akku Schrauber.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Nettopreis
EUR 1 921,07
EUR 1 921,07
/
1 Stück