Nuron
Trapano a percussione a batteria SF 6H-22
3 utensili: TE6, SF6H, AG6D - borsa #5006997
Trapano a percussione di classe superiore con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitamento universali su legno, metallo e muratura (piattaforma a batteria Nuron)
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 65 Nm (Tubo molle), 85 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 490 giri/min.; marcia 2: 2000 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm
I clienti hanno cercato anche avvitatore a batteria, trapano avvitatore, trapano, avvitatore o trapano a percussione.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 2 468,11
EUR 2 468,11
/
1 Pz