Nuron
SIW 4AT-22 Akku-Schlagschrauber mit Außenvierkant ½”
3 utensili: TE4, SIW4AT, AG4S- valigette #5006998
Akku-Schlagschrauber der Kompakt-Leistungsklasse mit ultimativem Gleichgewicht zwischen Leistung und Handhabung (Nuron Akku-Plattform)
- Schlagwerkstyp: Raststift (½")
- Max. Drehmoment (Einstellung): 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Lösemoment: 338 Nm
Kunden suchten auch nach Akku-Schlagschrauber, Schlagschrauber, 22 V, SIW 4AT-22 oder Nuron.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Nettopreis
EUR 2 083,40
EUR 2 083,40
/
1 Stück









