Nuron
Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½”
3 utensili: TE4, SIW4AT, AG4S- valigette #5006998
Avvitatore a impulsi a batteria di classe compatta con il massimo equilibrio tra potenza e maneggevolezza (piattaforma a batteria Nuron)
- Tipo di albero: Perno di arresto da 1/2"
- Coppia massima: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Coppia di sbloccaggio del dado: 338 Nm
I clienti hanno cercato anche avvitatore a impulsi, trapano a impulsi, avvitatore a impulsi a batteria, avvitatore massa battente o pistola a impulsi.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 2 083,40
EUR 2 083,40
/
1 Pz