Nuron
SIW 6AT-22 Schlagschrauber mit mittlerem Drehmoment
3 utensili: TE6, SIW6AT, AG6D- valigette #5006999





22-V-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit robuster 1/2"-Reibringaufnahme für schnelleres und sichereres Verankern und Verschrauben
- Schlagwerkstyp: Reibring (1/2")
- Max. Drehmoment (Einstellung): 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Lösemoment: 650 Nm
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
EUR 2 578,29
EUR 2 578,29
/
1 Stück
Technische Daten
Schlagwerkstyp
Reibring (1/2")
Max. Drehmoment (Einstellung)
300 Nm (1); 450 Nm (2) 1
Lösemoment
650 Nm
Volle Schlagfrequenz
3500 Schläge/Min.
Anzahl Gänge
2
Drehzahl
Gang 1: 1550 U./Min.; Gang 2: 1750 U./Min.
Abmessungen (LxBxH)
182 x 72 x 220 mm
Gewicht Gerätekörper
1.8 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
100 dB (A) 2
Nennspannung
21.6 V
- Gerät nicht verwenden bei genau spezifiziertem oder maximalen Drehmoment - Gefahr des Überdrehens und der Beschädigung der Schraube oder des Werkstückes.
- gemäß EN 60745
Unterlagen
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES <100Wh (IT) [ 240.6 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 849.9 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES >100Wh (IT) [ 247.7 KB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Kompatibel mit dem Hilti SI-AT-22 Adaptive Torque Modul für kontrolliertere Befestigungen – hilft, Über- oder Unterdrehmoment zu vermeiden. Auch kompatibel mit Hilti Segmentankern, einbetonierten Dübeln, Montagesystemen und anderen kontrollierten Schraubanwendungen
- Schnelleres Setzen von Betonschrauben mit einem kompakteren Gerät dank der Kombination von bürstenlosem Motor und Nuron Akkus der nächsten Generation
- Langlebiger und wartungsärmer – bürstenloser Motor und Reibringaufnahme tragen zur hohen Langlebigkeit unserer Akku-Schlagschrauber bei
- Schnellere Dübelmontage mit mehr Kontrolle – zwei Drehzahleinstellungen und verbessertes LED-Licht für eine schnellere und genauere Anpassung an große Befestigungselemente
- Schlanker, 52 mm kürzer und 0,4 kg leichter als sein Vorgänger, wodurch stundenlanges Dübeln und Verschrauben weniger ermüdend sind
Anwendungen
- Setzen von HUS Dübeln in Beton für Grundplatten, Schalungen, Handläufe und provisorische Vorrichtungen (Durchmesser 8–16 mm)
- Setzen von Hilti Segmentankern in Beton mit dem adaptiven Drehmomentmodul (M10–M24)
- Setzen von Schrauben in Stahl für primäre und sekundäre Stahlkonstruktionen, Handläufe, Regale und Maschinen (M10–M20)
- Setzen von Hammerkopfschrauben in Holz für primäre und sekundäre Holzkonstruktionen, Holzdächer oder provisorische Konstruktionen (Durchmesser 8–16 mm)
- Schnellerer und sicherer Einbau des Hilti MT Montagesystems mit dem adaptiven Drehmomentmodul
Verwandte Produkte
Nuron

Hochkapazitiver 22-V-Li-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von mittelschweren bis schweren Nuron-Elektrowerkzeugen
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten

