Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo
Nuron

Trapano a percussione a batteria SF 4H-22

KITTONE: TE4, SF4H, SIW4AT, AG4S- PROKIT #5007064

Trapano a percussione compatto con regolazione attiva della coppia (ATC) per applicazioni quotidiane di perforazione e avvitamento soprattutto in luoghi difficili da raggiungere (piattaforma della batteria Nuron)

  • Coppia massima (giunto morbido/duro): 36 Nm (Tubo molle), 62 Nm (Tubo duro)
  • Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 610 giri/min.; marcia 2: 2100 giri/min.
  • Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm

I clienti hanno cercato anche avvitatore a batteriatrapano avvitatoretrapanoavvitatore o trapano a percussione.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 2 627,35
EUR 2 627,35
/
1 Pz