Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo
Nuron

Trapano a percussione a batteria SF 6H-22

KITTONE: TE6, SF6H, SIW6AT, AG6D- PROKIT #5007065

Trapano a percussione di classe superiore con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitamento universali su legno, metallo e muratura (piattaforma a batteria Nuron)

  • Coppia massima (giunto morbido/duro): 65 Nm (Tubo molle), 85 Nm (Tubo duro)
  • Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 490 giri/min.; marcia 2: 2000 giri/min.
  • Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm

I clienti hanno cercato anche avvitatore a batteriatrapano avvitatoretrapanoavvitatore o trapano a percussione.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 3 349,89
EUR 3 349,89
/
1 Pz