REGISTRATI SU HILTI.ITScopri, con i video tutorial, tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più
Hilti

Punti da evidenziare

Riduzione del tempo di progettazione dei binari di ancoraggio

Il software di calcolo e modellazione PROFIS Anchor Channel è stato progettato per aiutarvi a produrre in meno tempo punti di fissaggio più precisi nel calcestruzzo utilizzando binari di ancoraggio. I calcoli relativi al fissaggio sono supportati dai codici e regolamenti di modellazione più aggiornati.

Software completo per aumentare la produttività

Completate i vostri calcoli e scegliete una soluzione di fissaggio tra quelle consigliate in base alle situazioni calcolate. Il software può quindi generare un rapporto di progettazione che include formule, riferimenti a codici e certificazioni e specifiche dei binari di ancoraggio.

Miglioramento della precisione

I calcoli di fissaggio per quasi tutte le situazioni, compresi i carichi sismici e dinamici, si basano su parametri personalizzati e pre-approvati, in conformità alle normative edilizie regionali. È possibile calcolare i sistemi dei binari di ancoraggio per vari regolamenti e carichi di progetto utilizzando i calcoli secondo ICC-ES AC232, ACI 318-08, 318-10, 318-11 e ACI 349.

Risoluzione delle situazioni complesse con il Metodo di progettazione Hilti (Design Method)

Il metodo di progettazione (Design Method) Hilti aiuta a risolvere la descrizione in dettaglio dei binari di ancoraggio non inclusi nelle linee guida di progettazione standard, consentendovi di trovare soluzioni più efficienti per combinazioni di ancoraggio complesse.

Semplificazione della transizione verso il fissaggio utilizzando binari di ancoraggio gettati in opera

Questo software facilita il passaggio dalla progettazione con le tradizionali alternative. Rispetto alle tecnologie tradizionali, i binari di ancoraggio consentono di risparmiare sulla manodopera specializzata, in quanto non richiedono saldature. Inoltre, i binari di ancoraggio possono ridurre il tempo di installazione per ogni connessione, migliorare la sicurezza del cantiere e aumentare l'affidabilità strutturale.

Supporto specialistico disponibile da Hilti

Il team Hilti di zona per i binari di ancoraggio è a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni e indicazioni in fase di progettazione.

Dati Tecnici