Nuovo
Filtro VC 60/300-X/W univ
#2182582

Filtro per aspirapolvere universale per applicazioni a secco e a umido
- Da utilizzare con: VC 60L-X, VC 60M-X
- Materiale filtro: Rivestimento in poliestere+nanofibre
- Tipo di filtro: Ad acqua o a secco
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 136,18
EUR 136,18
/
1 Pz
Dati tecnici
Da utilizzare con
VC 60L-X, VC 60M-X
Materiale filtro
Rivestimento in poliestere+nanofibre
Tipo di filtro
Ad acqua o a secco
Efficienza del filtro
Efficienza del filtro 99,9%
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Filtri adatti per applicazioni a umido/a secco (nota: i filtri H non sono consigliati per le applicazioni a umido)
- Lavabili - i filtri possono essere puliti lavandoli, eccetto i filtri di classe H
Applicazioni
- Adatto per applicazioni a umido e a secco
- Consigli di manutenzione: per pulire al meglio il filtro utilizzare il meccanismo di pulizia interna del filtro dell'aspirapolvere (manuale o automatico); l'effetto pulente può essere aumentato bloccando il tubo con la mano
- Nota: evitare di piegare il filtro o di usare l'aria pressurizzata per pulire il filtro e non tentare di pulire il filtro colpendolo quando il filtro è all'esterno della cassetta
- Dopo il lavaggio e l'uso a umido, lasciare asciugare bene il filtro prima di utilizzarlo in un'applicazione a secco (si consiglia di lasciarlo asciugare un giorno intero) (filtri di classe H non applicabili)
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat