Filtro per aspirapolvere universale per applicazioni a secco e a umido

  • Da utilizzare con: VC 10L-22, VC 10M-22
  • Materiale filtro: Rivestimento in poliestere+nanofibre
  • Tipo di filtro: Ad acqua o a secco

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 107,89
EUR 107,89
/
1 Pz

Dati tecnici

Da utilizzare con
VC 10L-22, VC 10M-22
Materiale filtro
Rivestimento in poliestere+nanofibre
Tipo di filtro
Ad acqua o a secco
Efficienza del filtro
Efficienza del filtro 99,9%

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Filtri adatti per applicazioni a umido/a secco (nota: i filtri H non sono consigliati per le applicazioni a umido)
  • Lavabili - i filtri possono essere puliti lavandoli, eccetto i filtri di classe H

Applicazioni

  • Adatto per applicazioni a umido e a secco
  • Consigli di manutenzione: per pulire al meglio il filtro utilizzare il meccanismo di pulizia interna del filtro dell'aspirapolvere (manuale o automatico); l'effetto pulente può essere aumentato bloccando il tubo con la mano
  • Nota: evitare di piegare il filtro o di usare l'aria pressurizzata per pulire il filtro e non tentare di pulire il filtro colpendolo quando il filtro è all'esterno della cassetta
  • Dopo il lavaggio e l'uso a umido, lasciare asciugare bene il filtro prima di utilizzarlo in un'applicazione a secco (si consiglia di lasciarlo asciugare un giorno intero) (filtri di classe H non applicabili)
Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat