Speciale
Aspiratore da cantiere Classe L VC 5L
Aspiratore VC 5L 220-240V 16A (F1) #2296603





Aspiratore da cantiere potente per le pulizie giornaliere di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 20 litri
- Flusso d'aria motore singolo: 74 l/s
- Flusso d'aria all'estremità del tubo: 39 l/s
- Volume d'acqua: 20 l
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
Errore
Contattaci cortesemente
Dati tecnici
Flusso d'aria motore singolo
74 l/s
Flusso d'aria all'estremità del tubo
39 l/s
Volume d'acqua
20 l
Capacità aspirazione polvere
23 kg
Classe di polvere
L
Applicazione
Pulizia, Estrazione acqua, Carotaggio a umido
Fonte di alimentazione
Elettrico
Potenza assorbita
1200 w
Capacità di aspirazione
74 l/s
Tensione di ingresso
220-240 V
Dimensioni (LxPxH)
530 x 380 x 500 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
11 kg
Documenti
pdf Istruzioni d'uso VC 5 L/M, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, croato, ungherese, italiano, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, cinese, serbo [ 4.5 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Per operazioni di pulizia quotidiane – aspirapolvere con cavo, robusto e allo stesso tempo maneggevole, per la pulizia del cantiere
- Progettato per una maggiore mobilità – le ruote in gomma, le dimensioni ridotte, le maniglie ergonomiche e la barra di spinta opzionale rendono l'aspiratore più facile da spostare dal furgone e all'interno del cantiere
- Pulizia del filtro: il pulitore del filtro a pulsante aiuta a rimuovere la polvere e gli intasamenti per mantenere alte le prestazioni di aspirazione e accelerare le operazioni di pulizia
- Contenitore per accessori (opzionale) montabile sull'utensile – tubi, cavi e ugelli a portata di mano, per ridurre i tempi di preparazione (disponibile separatamente)
- Meno polvere per una maggiore sicurezza - contribuisce a ridurre la dannosa esposizione quotidiana alla polvere e ad aumentare la visibilità per cantieri più sicuri
Applicazioni
- Aspirazione a umido e a secco di polvere da costruzione, trucioli di legno e altri detriti di cantiere
- Pulizia di ampie superfici di pavimento – utilizzando l'ugello extra-grande per pavimenti (opzionale) offre una soluzione molto più veloce rispetto allo scopare
- Aspirapolvere di classe L - per aspirare il 99% della polvere con granulometria inferiore a due micron
Prodotti correlati
Altri accessori e ricambi utilizzabili con gli aspiratori da cantiere o gli aspirapolvere Hilti
Ugelli e flessibili di ricambio utilizzabili con gli aspiratori da cantiere o gli aspirapolvere Hilti
Sacchi per smaltimento polveri in plastica per applicazioni a secco, consigliati per polvere minerale
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat