Barra d'ancoraggio HAS
Barra di ancoraggio filettata pre-tagliata per ancoraggio ibrido/epossidico iniettabile in calcestruzzo e muratura (acciaio al carbonio 5.8 o 8.8 zincato a caldo, o acciaio inox A4)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio 5.8, Acciaio al carbonio 5.8 HDG, Acciaio al carbonio 8.8, Acciaio al carbonio zincato a caldo, Acciaio inox, A4
- PROFIS Software: Sì
- Applicazione: Piastra base
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- Acciaio al carbonio 5.8
- Acciaio al carbonio 5.8 HDG
- Acciaio al carbonio 8.8
- Acciaio al carbonio 8.8 HDG
- Acciaio inox, A4
Dimensione ancorante
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Lunghezza ancorante
- 80 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 230 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 450 mm
Configurazione testa
- Testa piatta
Dimensioni della confezione
- 5 pezzi
- 10 pezzi
- 20 pezzi
QuantitÃ
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 9,28





