Speciale
Barra di ancoraggio HAS-V-36
Barra d'ancoraggio HAS-V-36 3/4"x8" #2198029
Barra di ancoraggio ad alte prestazioni per ancoranti ibridi/epossidici a iniezione (acciaio al carbonio, ASTM F1554 grado 36, zincato)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- PROFIS Software: Sì
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- Acciaio , grado 36, ASTM F1554, piastre zincate (min. 5 µm)
Dimensione ancorante
- 3/4 in
Lunghezza ancorante
- 203 mm
Configurazione testa
- Filettato esternamente
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 75,56
EUR 7,56
/
1 Pz