Nuovo
Tassello avvitabile HUS4-HF
Ancorante a vite a testa esagonale ad alte prestazioni per il fissaggio a calcestruzzo e muratura (protezione anti-corrosione multistrato)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, rivestimento multistrato
- Configurazione testa: Testa esagonale
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Lunghezza ancorante
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
Dimensioni della confezione
- 16 pezzi
- 25 pezzi
- 50 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 94,77








