Nuovo
Tassello a espansione HST2 V3
Tassello a espansione (M8-M16) per carichi statici e sismici nel calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Attrezzi di installazione: Perforatore a batteria TE 6-22, Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½”, Avvitatore a impulsi a coppia media SIW 6AT-22
I clienti hanno cercato anche tassello a espansione, ancorante, tassello, stop a muro o antisismico.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- M8
- M10
- M12
- M16
Lunghezza ancorante
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 230 mm
Dimensioni della confezione
- 16 pezzi
- 25 pezzi
- 40 pezzi
- 50 pezzi
- 80 pezzi
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 62,87