Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Tassello in lamierino di tipo economico (testa esagonale)

  • Configurazione testa: Testa esagonale
  • Condizioni ambientali: All'interno, condizioni secche
  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato

I clienti hanno cercato anche tassellomeccanicofissaggio o passante.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 6.5 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Lunghezza ancorante
  • 25 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
  • 25 pezzi
  • 50 pezzi
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 30,65